Konfigurierbar in [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Vernickelt, Verchromt, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
[Material] Automatenmessing (C3604BD), Kadmiumgehalt unter 75 ppm / [Oberflächenbehandlung] Vernickelung (Ni) / Verchromung (Polieren) / Micro Black (schwarze Beschichtung auf Nickelbasis)
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ||
2.35 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ||
2.40 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ||
2.44 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ||
2.44 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ||
2.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ||
2.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ||
2.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M3 | - | ||
0.51 € | 50 | 20 Arbeitstage | 10 | 4 | Vernickelt | ||
2.38 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
2.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
2.51 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
2.66 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
2.54 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
2.71 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
2.58 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
2.82 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M4 | - | ||
2.57 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ||
2.83 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ||
2.71 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ||
3.02 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ||
2.82 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ||
3.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ||
2.89 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ||
3.31 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M5 | - | ||
2.94 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | - | ||
3.19 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | - | ||
3.02 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | - | ||
3.33 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | - | ||
3.21 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | - | ||
3.52 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | - | ||
3.39 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | - | ||
3.77 € | 50 | 13 Arbeitstage | 10 | M6 | - |
Loading...
Werkstoff | Messing | Oberflächenbehandlung | Vernickelt | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen, Funktionen | Standardausführung | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften