Distanzhülsen mit Bund / Z0000-0000M / Material wählbar

Distanzhülsen mit Bund / Z0000-0000M / Material wählbar
[Materials] 2PBT Grade #1403G6 30% Glass Fiber Content
[Color] Grayish White
[Heat Distortion Temperature] 1.82 MPa...140°C
[UL Standard] UL94V-0 (material)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z3035-6220M
Z3148-7108M
Z6279-5140M
Z8311-5123M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Flanschdurchmesser D
(φ)
Hülsenhöhe t
(mm)

0.16 €

50 19 Arbeitstage 103,53,046,02,0

0.16 €

50 20 Arbeitstage 104,83,11,97,91,1

0.17 €

50 20 Arbeitstage 107,96,25,515,01,5

2.87 €

20 6 Arbeitstage 10118,33,925,41,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Flansch Werkstoff Kunststoff Farbe Weiß
Materialbeschreibung PBT Klasse #1403G6 Glasfaser Inhalt 30 % Verkaufseinheit Einzeln verkauft Farbangaben Grauweiß

Technischer Support