Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R1418-35506 |
R3040-6305 |
R3050-8330 |
R4060-8325 |
R5070-2330 |
R6000-2530 |
R6000-5310 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Dicke, Länge (mm) | Flanschdurchmesser D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 10 | 20 Arbeitstage | 10 | 18 | 14,2 | 11 | 35,0 | ||
2.54 € | 10 | 6 Arbeitstage | 10 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 6,0 | ||
2.65 € | 50 | 20 Arbeitstage | 10 | 5,0 | 3,1 | 6 | 8,0 | ||
2.65 € | 50 | 20 Arbeitstage | 10 | 6,0 | 4,1 | 5,5 | 8,0 | ||
3.08 € | 10 | 6 Arbeitstage | 10 | 7,0 | 5,1 | 6 | 12,0 | ||
4.17 € | 10 | 20 Arbeitstage | 10 | 10 | 6,2 | 8 | 20,0 | ||
3.63 € | 10 | 20 Arbeitstage | 10 | 10 | 6,1 | 4 | 15,0 |
Loading...
Form | Flansch | Werkstoff | Kunststoff | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Materialbeschreibung | Al2O3/Aluminiumoxid 96 | Verkaufseinheit | Einzeln verkauft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
Dicke, Länge(mm)
Flanschdurchmesser D(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften