Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Outer Diameter D (inch) | I.D. D (inch) | Tube O.D. D (mm) | Tube I.D. d (mm) | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.03 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
70.52 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Rot] Rot (blickdicht) | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
5.56 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 2 | ||
38.82 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 16 | ||
46.00 € | 1 | 39 Arbeitstage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
80.15 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 33 | ||
121.40 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 50 | ||
242.82 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 100 | ||
70.52 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 4 | bis zu 3 | [Rot] Rot | 20 | 1/8 | 0.086 | 3.18 | 2.18 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
165.24 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
155.65 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Rot] Rot (blickdicht) | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
11.87 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 2 | ||
85.77 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 16 | ||
101.56 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
176.95 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 33 | ||
268.13 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 50 | ||
507.77 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 100 | ||
155.65 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 5 | Bis zu 4 | [Rot] Rot | 25 | 3/16 | 1/8 | 4.75 | 3.15 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
304.55 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 20 | ||
243.82 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Rot] Rot (blickdicht) | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 20 | ||
20.58 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 2 | ||
158.23 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 16 | ||
187.27 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 20 | ||
326.39 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 33 | ||
468.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 50 | ||
936.50 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 100 | ||
287.06 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 7 | Bis zu 4 | [Rot] Rot | 35 | 1/4 | 5/32 | 6.35 | 3.95 | 1,7 (bei 20 °C) | 20 | ||
633.94 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
597.81 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Rot] Rot (blickdicht) | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
45.53 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 2 | ||
206.18 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 10 | ||
329.84 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 16 | ||
390.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
680.31 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 33 | ||
976.05 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 50 | ||
1,952.06 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 100 | ||
597.81 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 10 | Bis zu 7 | [Rot] Rot | 60 | 3/8 | 1/4 | 9.53 | 6.33 | 1,5 (bei 20 °C) | 20 | ||
867.40 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
818.32 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Rot] Rot (blickdicht) | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
58.94 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 2 | ||
282.31 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 10 | ||
451.68 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 16 | ||
534.56 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
931.53 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 33 | ||
1,336.50 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 50 | ||
2,822.94 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 100 | ||
818.32 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 15 | Bis zu 10 | [Rot] Rot | 95 | 1/2 | 3/8 | 12.7 | 9.5 | 1 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,419.56 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,338.89 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Rot] Rot (blickdicht) | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 20 | ||
101.66 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 2 | ||
739.00 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 16 | ||
874.71 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,524.24 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 33 | ||
2,309.42 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 50 | ||
4,373.60 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 100 | ||
1,338.89 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 20 | Bis zu 20 | [Rot] Rot | 220 | 3/4 | 5/8 | 19.05 | 15.85 | 0,6 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,870.15 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 30 | Bis zu 30 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (auch farbig) | 400 | 1 | 7/8 | 25.4 | 22.2 | 0,4 (bei 20 °C) | 20 | ||
1,764.11 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 30 | Bis zu 30 | [Rot] Rot (blickdicht) | 400 | 1 | 7/8 | 25.4 | 22.2 | 0,4 (bei 20 °C) | 20 | ||
134.06 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 30 | Bis zu 30 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 400 | 1 | 7/8 | 25.4 | 22.2 | 0,4 (bei 20 °C) | 2 | ||
973.76 € | 1 | auf Anfrage | Bis zu 30 | Bis zu 30 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 400 | 1 | 7/8 | 25.4 | 22.2 | 0,4 (bei 20 °C) | 16 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien | Betriebsumgebung | Standard / Wärmebeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Kernanzahl(Kern) | 1 |
Werkstoff, Fluor-Kunststoff | Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen) | Betriebstemperatur(°C) | Max. Betriebstemperatur: 260 °C |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Outer Diameter D(inch)
I.D. D(inch)
Tube O.D. D(mm)
Tube I.D. d(mm)
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Länge(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften