• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AQ, Schnellentlüftungsventil, metrisch

AQ, Schnellentlüftungsventil, metrisch
A small and lightweight quick exhaust valve / shuttle valve.
[Features]
· Excellent exhaust characteristics.
· Large valve capacity.
· Large model variety.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQ1500-M5
AQ1510-01
AQ1510-F01
AQ1510-N01
AQ2000-01
AQ2000-01-H
AQ2000-02
AQ2000-02-H
AQ2000-02-L
AQ2000-F01-H
AQ2000-F01-L
AQ2000-F02
AQ2000-F02-H
AQ2000-F02-L
AQ2000-N01-H
AQ2000-N02-H
AQ2000-N02-L
AQ3000-02
AQ3000-02-H
AQ3000-03
AQ3000-03-H
AQ3000-03-L
AQ3000-F02-H
AQ3000-F02-L
AQ3000-F03
AQ3000-F03-H
AQ3000-F03-L
AQ3000-N02-L
AQ3000-N03-H
AQ3000-N03-L
AQ5000-04
AQ5000-04-H
AQ5000-06
AQ5000-06-H
AQ5000-F04
AQ5000-F04-H
AQ5000-F06-H
AQ5000-F06-L
AQ5000-N04-H
AQ5000-N04-L
AQ5000-N06-H
AQ5000-N06-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anschlussgröße Gewinde Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)] Option

19.47 €

1 4 Arbeitstage [Zinkdruckgusslegierung] Zinkdruckguss/Messing5M0.4Standard

20.92 €

1 4 Arbeitstage [Zinkdruckgusslegierung] Zinkdruckguss/Messing1/8Rc0.8Standard

20.92 €

1 26 Arbeitstage [Zinkdruckgusslegierung] Zinkdruckguss/Messing1/8G0.8Standard

20.92 €

1 26 Arbeitstage [Zinkdruckgusslegierung] Zinkdruckguss/Messing1/8NPT0.8Standard

22.44 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss1/8Rc5Standard

47.15 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/8Rc5Hochtemperaturspezifikation

22.44 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss1/4Rc7Standard

47.15 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4Rc7Hochtemperaturspezifikation

26.69 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4Rc7Spezifikation Niedrigtemperatur

47.15 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/8G5Hochtemperaturspezifikation

26.69 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/8G5Spezifikation Niedrigtemperatur

22.44 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss1/4G7Standard

47.15 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4G7Hochtemperaturspezifikation

25.44 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4G7Spezifikation Niedrigtemperatur

47.15 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/8NPT5Hochtemperaturspezifikation

47.15 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4NPT7Hochtemperaturspezifikation

25.44 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss1/4NPT7Spezifikation Niedrigtemperatur

29.82 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss1/4Rc8Standard

58.95 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4Rc8Hochtemperaturspezifikation

29.82 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss3/8Rc12Standard

58.95 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/8Rc12Hochtemperaturspezifikation

35.85 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/8Rc12Spezifikation Niedrigtemperatur

62.10 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4G8Hochtemperaturspezifikation

35.81 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4G8Spezifikation Niedrigtemperatur

29.82 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss3/8G12Standard

58.92 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/8G12Hochtemperaturspezifikation

35.85 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/8G12Spezifikation Niedrigtemperatur

35.85 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/4NPT8Spezifikation Niedrigtemperatur

59.18 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/8NPT12Hochtemperaturspezifikation

37.73 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/8NPT12Spezifikation Niedrigtemperatur

43.34 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss1/2Rc21Standard

76.24 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/2Rc21Hochtemperaturspezifikation

43.34 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss3/4Rc27Standard

76.26 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/4Rc27Hochtemperaturspezifikation

43.32 €

1 4 Arbeitstage Aluminiumguss1/2G21Standard

76.24 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/2G21Hochtemperaturspezifikation

43.34 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/4G27Hochtemperaturspezifikation

57.61 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/4G27Spezifikation Niedrigtemperatur

76.26 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/2NPT21Hochtemperaturspezifikation

57.61 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss1/2NPT21Spezifikation Niedrigtemperatur

76.42 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/4NPT27Hochtemperaturspezifikation

57.61 €

1 26 Arbeitstage Aluminiumguss3/4NPT27Spezifikation Niedrigtemperatur

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schnellentlüftungsventile Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) Innengewinde
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Innengewinde Ablassseite, Anschlusstyp R Innengewinde

Technischer Support