• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ASD*30F, Doppel-Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Universalausführung

ASD*30F, Doppel-Drosselrückschlagventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Universalausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Speed controller with unrestricted 360° tube mounting direction.
[Features]
· Allows bi-directional flow control (meter-in and meter-out) using one speed controller.
· Prevents stick-slip of cylinders.
· Speed control of single-acting cylinders.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-ASD230F-M5-04
10-ASD330F-01-06S
10-ASD430F-02-06S
ASD230F-M5-04
ASD230F-M5-04-J
ASD230F-M5-04-X12
ASD230F-M5-06
ASD230F-M5-06-J
ASD230F-U10/32-03
ASD230F-U10/32-07
ASD330F-01-06S
ASD330F-01-06S-J
ASD330F-01-06S-X12
ASD330F-01-08S
ASD330F-01-08S-J
ASD330F-N01-05S
ASD330F-N01-07S
ASD330F-N01-09S
ASD430F-02-06S
ASD430F-02-06S-J
ASD430F-02-06S-X12
ASD430F-02-08S
ASD430F-02-08S-J
ASD430F-02-08S-X12
ASD430F-02-10S
ASD430F-02-10S-J
ASD430F-N02-07S
ASD430F-N02-09S
ASD430F-N02-11S
ASD530F-02-06S
ASD530F-02-08S
ASD530F-02-10S
ASD530F-02-12S
ASD530F-03-06S
ASD530F-03-08S
ASD530F-03-08S-J
ASD530F-03-10S
ASD530F-03-12S
ASD530F-N02-07S
ASD530F-N02-09S
ASD530F-N02-11S
ASD530F-N03-07S
ASD530F-N03-09S
ASD530F-N03-11S
ASD630F-04-10S
ASD630F-04-10S-J
ASD630F-04-12S
ASD630F-04-12S-J
ASD630F-N04-11S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebung, Anwendungen Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

18.81 €

1 26 Arbeitstage Saubere UmgebungsbedingungenSechskant-Kontermutter----M5 Standard-

25.53 €

1 26 Arbeitstage Saubere UmgebungsbedingungenSechskant-Kontermutter------

28.48 €

1 26 Arbeitstage Saubere UmgebungsbedingungenSechskant-Kontermutter------

16.74 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter5 × 0,8M4--Ohne

16.74 €

1 26 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter5 × 0,8M4-M5 StandardOhne

19.06 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter----M5 StandardGleitmittel: Vaseline

16.74 €

1 4 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter5 × 0,8M6--Ohne

16.69 €

1 26 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter5 × 0,8M6-M5 StandardOhne

16.74 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter10-32UNF-5/32M5 StandardOhne

16.73 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter10-32UNF-1/4M5 StandardOhne

22.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter1/8R6-1/8 StandardOhne

22.10 €

1 26 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter1/8R6-1/8 StandardOhne

24.66 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter-----Gleitmittel: Vaseline

22.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter1/8R8-1/8 StandardOhne

22.10 €

1 26 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter1/8R8-1/8 StandardOhne

22.03 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/8NPT-3/161/8 StandardOhne

22.10 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/8NPT-1/41/8 StandardOhne

23.44 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/8NPT-5/161/8 StandardOhne

24.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter1/4R6-1/4 StandardOhne

24.77 €

1 26 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter1/4R6-1/4 StandardOhne

27.61 €

1 21 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter-----Gleitmittel: Vaseline

24.84 €

1 4 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4R8-1/4 StandardOhne

26.15 €

1 26 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter1/4R8-1/4 StandardOhne

27.61 €

1 21 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter-----Gleitmittel: Vaseline

28.23 €

1 4 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4R10-1/4 StandardOhne

28.71 €

1 6 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter1/4R10-1/4 StandardOhne

24.77 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4NPT-1/41/4 StandardOhne

24.77 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4NPT-5/161/4 StandardOhne

28.18 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4NPT-3/81/4 StandardOhne

30.94 €

1 4 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4R6-3/8 StandardOhne

30.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter1/4R8-3/8 StandardOhne

30.94 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4R10-3/8 StandardOhne

33.87 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4R12-3/8 StandardOhne

31.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter3/8R6-3/8 StandardOhne

31.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter3/8R8-3/8 StandardOhne

32.40 €

1 6 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter3/8R8-3/8 StandardOhne

31.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter3/8R10-3/8 StandardOhne

33.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter3/8R12-3/8 StandardOhne

30.94 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4NPT-1/43/8 StandardOhne

30.94 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4NPT-5/163/8 StandardOhne

30.94 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/4NPT-3/83/8 StandardOhne

31.58 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter3/8NPT-1/43/8 StandardOhne

31.58 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter3/8NPT-5/163/8 StandardOhne

31.58 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter3/8NPT-3/83/8 StandardOhne

44.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

StandardSechskant-Kontermutter1/2R10-1/2 StandardOhne

45.89 €

1 6 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter1/2R10-1/2 StandardOhne

44.47 €

1 4 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/2R12-1/2 StandardOhne

44.47 €

1 26 Arbeitstage StandardRunde Form Kontermutter1/2R12-1/2 StandardOhne

44.35 €

1 26 Arbeitstage StandardSechskant-Kontermutter1/2NPT-3/81/2 StandardOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Universal Steuerungsmethode Ab-/Zuflussregler
Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PBT Werkstoff Gewinde Rostfreier Stahl
Griffausführung Kunststoff

Technischer Support