• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drosselrückschlagventil / Ausführung wählbar / Material wählbar / AS-F

Drosselrückschlagventil / Ausführung wählbar / Material wählbar / AS-F
Speed controller with one-touch fitting.
[Features]
· Push-lock type improves needle-lock operation.
· Larger knob.
· Improved tube insertion and removal.
· Max. 30% (8 N) reduction in insertion force.
· Max. 20% (5 N) reduction in removal force. *Tube pulling-out strength is ensured to be equivalent to the current model.
· Electroless nickel plating specification as standard.
· Allows 360° piping swivel (universal type).

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AS2201F-01-01PA
AS2201F-01-04PA
AS2201F-01-06PA
AS2201F-01-08PA
AS2201F-02-04PA
AS2201F-02-06PA
AS2201F-02-07PA
AS2201F-02-08PA
AS2201F-02-10PA
AS2201F-G01-04A
AS2201F-G01-06A
AS2201F-G01-06A-X12
AS2201F-G01-06A-X214
AS2201F-G01-08A
AS2201F-G01-08A-X12
AS2201F-G01-10A
AS2201F-G01-23A
AS2201F-G02-04A
AS2201F-G02-06A
AS2201F-G02-06A-X12
AS2201F-G02-06A-X214
AS2201F-G02-08A
AS2201F-G02-08A-X12
AS2201F-G02-10A
AS2201F-G02-10A-X12
AS2201F-G02-10A-X21
AS2201F-G02-10A-X214
AS2201F-N01-06PA
AS2201F-N02-07PA
AS2211F-G01-04A
AS2211F-G01-06A
AS2211F-G01-06A-X12
AS2211F-G01-08A
AS2211F-G01-08A-X12
AS2211F-G01-10A
AS2211F-G02-04A
AS2211F-G02-06A
AS2211F-G02-08A
AS2211F-G02-10A
AS2301F-G01-04A
AS2301F-G01-06A
AS2301F-G01-06A-X214
AS2301F-G01-08A
AS2301F-G01-23A
AS2301F-G02-04A
AS2301F-G02-06A
AS2301F-G02-06A-X214
AS2301F-G02-08A
AS2301F-G02-08A-X214
AS2301F-G02-10A
AS2311F-G01-04A
AS2311F-G01-06A
AS2311F-G01-08A
AS2311F-G02-04A
AS2311F-G02-06A
AS2311F-G02-08A
AS2311F-G02-10A
AS3201F-03-08PA
AS3201F-03-10PA
AS3201F-G02-06A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Werkstoff Gewinde Option mit Sicherungsmutter Connection Dia. Types of Screw Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Hex Size H (H1)
(mm)
Maßgeschneiderte Spezifikationen

13.79 €

1 6 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8R-1/82-Ohne

11.89 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8R4-2-Ohne

11.89 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8R6-2-Ohne

11.89 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8R8-2-Ohne

13.35 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4R4-2-Ohne

15.23 €

1 6 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4R6-2-Ohne

12.63 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4R-1/42-Ohne

13.35 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4R8-2-Ohne

15.23 €

1 6 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4R10-2-Ohne

11.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G4-2-Ohne

11.31 €

1 3 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G6-2-Ohne

12.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Schmiermittel: Petroleum-Gelee

12.31 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Throttle valve (no check valve)

11.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G8-2-Ohne

12.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Gleitmittel: Vaseline

11.31 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G10-2-Ohne

11.56 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G3.2-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G4-2-Ohne

12.69 €

1 39 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G6-2-Ohne

13.85 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----217Gleitmittel: Vaseline

13.85 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Throttle valve (no check valve)

12.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G8-2-Ohne

13.85 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Schmiermittel: Petroleum-Gelee

12.69 €

1 39 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G10-2-Ohne

13.85 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----217Schmiermittel: Petroleum-Gelee

16.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

13.85 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Throttle valve (no check valve)

13.45 €

1 6 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8NPT6-2-Ohne

12.61 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4NPT-1/42-Ohne

11.31 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G4-2-Ohne

11.31 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G6-2-Ohne

12.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Schmiermittel: Petroleum-Gelee

11.31 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G8-2-Ohne

12.47 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Schmiermittel: Petroleum-Gelee

11.31 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/8G10-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G4-2-Ohne

12.69 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G6-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G8-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückZuflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G10-2-Ohne

11.31 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/8G4-2-Ohne

11.31 €

1 4 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/8G6-2-Ohne

12.31 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Throttle valve (no check valve)

11.31 €

1 4 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/8G8-2-Ohne

11.56 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/8G3.2-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/4G4-2-Ohne

12.69 €

1 4 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/4G6-2-Ohne

13.85 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Throttle valve (no check valve)

12.69 €

1 4 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/4G8-2-Ohne

13.85 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl[Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ----2-Throttle valve (no check valve)

12.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalAbflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/4G10-2-Ohne

11.31 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/8G4-2-Ohne

11.31 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/8G6-2-Ohne

11.31 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/8G8-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/4G4-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/4G6-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/4G8-2-Ohne

12.69 €

1 26 Arbeitstage UniversalZuflussregler[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] Edelstahl-1/4G10-2-Ohne

17.18 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-3/8R8-3-Ohne

19.65 €

1 6 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-3/8R10-3-Ohne

15.60 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] WinkelstückAbflussregler[Messing] Rostfreier Stahl-1/4G6-3-Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Verbindertyp Außengewinde + Schnellkupplungen Haupteinheits-Material PBT
Umgebung, Anwendungen Standard Griffausführung Druckverschluss-Ausführung

Technischer Support