Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Umgebungs- und Flüssigkeitstemperaturen (℃) | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Handle Material | Anzeigefenster Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Applicable Fluids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | -5~ 60 | - | - | M5 Standard | - | - | - | Luft | ||
18.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | -5~ 60 | - | - | M5 Standard | - | - | - | Luft | ||
21.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Luft | ||
21.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Luft | ||
21.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | Luft | ||
16.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 4 | - | M5 Standard | POM | 180° | - | - | ||
16.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | M5 Standard | POM | 180° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 4 | - | M5 Standard | POM | 90° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | M5 Standard | POM | 90° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 4 | - | M5 Standard | POM | 270° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | M5 Standard | POM | 270° | - | - | ||
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 1/8 | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 5/32 | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
16.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 4 | - | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
16.69 € | 1 | auf Anfrage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
22.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | -5~ 60 | - | - | M5 Standard | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | Luft | ||
20.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 1/4 | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 3.2 | - | M5 Standard | POM | 0° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 4 | - | 1/8 Standard | POM | 180° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | 1/8 Standard | POM | 180° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 4 | - | 1/8 Standard | POM | 90° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | 1/8 Standard | POM | 90° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | 1/8 Standard | POM | 270° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 5/32 | 1/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 4 | - | 1/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
19.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | 1/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
23.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | Luft | ||
23.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 1/4 | 1/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | 1/4 Standard | POM | 180° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 8 | - | 1/4 Standard | POM | 180° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | 1/4 Standard | POM | 90° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 8 | - | 1/4 Standard | POM | 90° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | 1/4 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 1/4 | 1/4 Standard | POM | 0° | - | - | ||
23.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 8 | - | 1/4 Standard | POM | 0° | - | - | ||
24.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | Standard | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | Luft | ||
26.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 5/16 | 1/4 Standard | POM | 0° | - | - | ||
25.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 8 | - | 3/8 Standard | POM | 180° | - | - | ||
28.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 10 | - | 3/8 Standard | POM | 180° | - | - | ||
29.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 8 | - | 3/8 Standard | POM | 90° | - | - | ||
26.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 6 | - | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 1/4 | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 8 | - | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
26.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 5/16 | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
28.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 10 | - | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
41.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 3/8 | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
28.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 12 | - | 3/8 Standard | POM | 0° | - | - | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 12 | - | 1/2 Standard | POM | 90° | - | - | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 10 | - | 1/2 Standard | POM | 270° | - | - | ||
35.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 12 | - | 1/2 Standard | POM | 270° | - | - | ||
36.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 10 | - | 1/2 Standard | POM | 0° | - | - | ||
49.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 3/8 | 1/2 Standard | POM | 0° | - | - | ||
36.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | 12 | - | 1/2 Standard | POM | 0° | - | - | ||
51.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Ab-/Zuflussregler | Standard | - | - | 1/2 | 1/2 Standard | POM | 0° | - | - |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Zylinder direkt angeschlossen in flacher Winkelstückausführung | Verbindertyp | Schnellkupplung auf beiden Seiten |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Griffausführung | Druckverschluss kalibriert | Option mit Sicherungsmutter | Push-Lock-Typ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Handle Material
Anzeigefenster Richtung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften