Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Steuerungsmethode | Umgebung, Anwendungen | Option mit Sicherungsmutter | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Sealing Method | Hex Size H (H1) (mm) | Anzeigefenster Richtung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
20.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
15.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
19.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - | ||
19.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - | ||
18.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - | ||
19.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - | ||
19.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - | ||
20.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | - | ||
20.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | - | ||
20.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | - | ||
20.76 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | - | ||
19.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - | ||
20.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 17 | - | - | ||
19.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Universal | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 2 | - | 13 | - | - | ||
24.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | - | ||
24.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Zuflussregler | Saubere Umgebungsbedingungen | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 3 | - | 19 | - | - | ||
14.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 2 | - | 1 | Dichtung | 9 | 180° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 4 | - | 1 | Dichtung | 9 | 180° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 6 | - | 1 | Dichtung | 9 | 180° | Ohne | ||
16.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | - | 1/4 | 1 | Dichtung | 9 | 180° | Ohne | ||
13.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 3.2 | - | 1 | Dichtung | 9 | 180° | Ohne | ||
14.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 2 | - | 1 | Dichtung | 8 | 180° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 4 | - | 1 | Dichtung | 8 | 180° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 6 | - | 1 | Dichtung | 8 | 180° | Ohne | ||
13.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 3.2 | - | 1 | Dichtung | 8 | 180° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 10-32 | UNF | 6 | - | 1 | Dichtung | 9 | 180° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 10-32 | UNF | - | 1/4 | 1 | Dichtung | 9 | 180° | Ohne | ||
14.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 2 | - | 1 | Dichtung | 9 | 90° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 4 | - | 1 | Dichtung | 9 | 90° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 6 | - | 1 | Dichtung | 9 | 90° | Ohne | ||
13.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 3.2 | - | 1 | Dichtung | 9 | 90° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 4 | - | 1 | Dichtung | 8 | 90° | Ohne | ||
16.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 6 | - | 1 | Dichtung | 8 | 90° | Ohne | |
14.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 2 | - | 1 | Dichtung | 9 | 270° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 4 | - | 1 | Dichtung | 9 | 270° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 6 | - | 1 | Dichtung | 9 | 270° | Ohne | ||
13.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 3.2 | - | 1 | Dichtung | 9 | 270° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 6 | - | 1 | Dichtung | 8 | 270° | Ohne | ||
13.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | - | 1/8 | 1 | Dichtung | 9 | 0° | Ohne | ||
14.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 2 | - | 1 | Dichtung | 9 | 0° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | - | 5/32 | 1 | Dichtung | 9 | 0° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 4 | - | 1 | Dichtung | 9 | 0° | Ohne | ||
14.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
16.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
14.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
13.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 6 | - | 1 | Dichtung | 9 | 0° | Ohne | ||
14.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Schmiermittel: Petroleum-Gelee | ||
16.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil) | ||
14.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
13.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 3,2 | - | 1 | Dichtung | 9 | 0° | Ohne | ||
14.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 2 | - | 1 | Dichtung | 8 | 0° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | - | 5/32 | 1 | Dichtung | 8 | 0° | Ohne | ||
13.24 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | - | 5 × 0,8 | M | 4 | - | 1 | Dichtung | 8 | 0° | Ohne | ||
14.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Kniestück] Winkelstück | Abflussregler | Standard | [Schlittenverriegelungshebel] Push-Lock-Typ | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Throttle valve (no check valve) |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl | Griffausführung | Druckverschluss kalibriert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Steuerungsmethode
Umgebung, Anwendungen
Option mit Sicherungsmutter
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Sealing Method
Hex Size H (H1)(mm)
Anzeigefenster Richtung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften