AS*1FG, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, aus rostfreiem Stahl

AS*1FG, Drosselrückschlagventil, mit Steckverbindungen, gerade Ausführung, aus rostfreiem Stahl
Speed controller made by SMC Corporation.

[Features]
· Stainless steel type
· Helps to reduce labor time required for various jobs


(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AS1001FG-06
10-AS1001FG-23-J
10-AS2001FG-04
10-AS2001FG-06
10-AS2051FG-06
10-AS2051FG-08
10-AS3001FG-08
10-AS3001FG-10
10-AS3001FG-12
10-AS4001FG-12
AS1001FG-01
AS1001FG-03
AS1001FG-04
AS1001FG-04-J
AS1001FG-04-X12
AS1001FG-04-X21
AS1001FG-04-X214
AS1001FG-04-X214-J
AS1001FG-05
AS1001FG-06
AS1001FG-06-J
AS1001FG-06-X12
AS1001FG-06-X21
AS1001FG-06-X214-J
AS1001FG-07
AS1001FG-07-J
AS1001FG-23
AS1002FG-01A
AS1002FG-03A
AS1002FG-04A
AS1002FG-06A
AS1002FG-07A
AS1002FG-23A
AS2001FG-03
AS2001FG-04
AS2001FG-04-J
AS2001FG-04-X12
AS2001FG-04-X21
AS2001FG-04-X214
AS2001FG-05
AS2001FG-06
AS2001FG-06-J
AS2001FG-06-X12
AS2001FG-06-X12-J
AS2001FG-06-X21
AS2001FG-06-X21-J
AS2001FG-06-X214
AS2001FG-06-X214-J
AS2001FG-07
AS2001FG-07-X21
AS2002FG-03A
AS2002FG-04A
AS2002FG-06A
AS2002FG-07A
AS2051FG-05
AS2051FG-06
AS2051FG-06-J
AS2051FG-07
AS2051FG-08
AS2051FG-08-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Steuerungsmethode Umgebung, Anwendungen Werkstoff Gewinde Option mit Sicherungsmutter Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

13.60 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter--M5 Standard-

14.19 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Runde Form Kontermutter--M5 Standard-

16.52 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter----

15.69 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter----

19.34 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter----

19.34 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter----

24.06 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter----

30.39 €

1 6 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter----

24.82 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter----

31.81 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen-Sechskant-Kontermutter----

12.42 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-1/8M5 StandardOhne

11.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-5/32M5 StandardOhne

11.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter4--Ohne

11.71 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter4-M5 StandardOhne

13.53 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter--M5 StandardSchmiermittel: Petroleum-Gelee

14.58 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter--M5 StandardSchmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

12.63 €

1 auf Anfrage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter--M5 StandardThrottle valve (no check valve)

12.63 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Runde Form Kontermutter--M5 StandardThrottle valve (no check valve)

15.40 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-3/16M5 StandardOhne

11.73 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter6--Ohne

12.32 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter6-M5 StandardOhne

12.44 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter--M5 StandardSchmiermittel: Petroleum-Gelee

14.58 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter--M5 StandardSchmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

12.63 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Runde Form Kontermutter--M5 StandardThrottle valve (no check valve)

15.40 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-1/4M5 StandardOhne

16.23 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter-1/4M5 StandardOhne

12.42 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter3.2-M5 StandardOhne

12.42 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-1/8M5 StandardOhne

11.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-5/32M5 StandardOhne

11.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter4-M5 StandardOhne

11.73 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter6-M5 StandardOhne

15.40 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-1/4M5 StandardOhne

12.42 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter3.2-M5 StandardOhne

13.77 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-5/321/8 StandardOhne

13.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter4-1/8 StandardOhne

14.48 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter4-1/8 StandardOhne

14.97 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter---Gleitmittel: Vaseline

16.60 €

1 auf Anfrage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

15.85 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

17.81 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-3/161/8 StandardOhne

13.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter6-1/8 StandardOhne

13.77 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter6-1/8 StandardOhne

14.97 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittel: Petroleum-Gelee

15.74 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Runde Form Kontermutter---Schmiermittel: Petroleum-Gelee

17.05 €

1 auf Anfrage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

17.05 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Runde Form Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

15.08 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

15.08 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Runde Form Kontermutter---Throttle valve (no check valve)

17.81 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-1/41/8 StandardOhne

20.98 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in flacher WinkelstückausführungAbflussreglerStandard-Sechskant-Kontermutter---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

13.77 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-5/321/8 StandardOhne

13.77 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter4-1/8 StandardOhne

13.77 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter6-1/8 StandardOhne

17.81 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-1/41/8 StandardOhne

20.10 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-3/161/4 StandardOhne

17.27 €

1 4 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter6-1/4 StandardOhne

18.21 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter6-1/4 StandardOhne

20.10 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter-1/41/4 StandardOhne

17.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlSechskant-Kontermutter8-1/4 StandardOhne

18.21 €

1 26 Arbeitstage [Kniestück] Zylinder direkt angeschlossen in WinkelstückausführungAb-/ZuflussreglerStandard[Rostfreier Stahl (EN 1.4401 Äquiv.)] EdelstahlRunde Form Kontermutter8-1/4 StandardOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Verbindertyp Schnellkupplung auf beiden Seiten Haupteinheits-Material PBT
Griffausführung Kunststoff

Technischer Support