• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AS*2F-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, Gerade Ausführung, Ausführung mit Druckverriegelung

AS*2F-A, Drosselrückschlagventil mit Steckverbindung, Gerade Ausführung, Ausführung mit Druckverriegelung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Speed controller with one-touch fitting.
[Features]
· Easy-to-use push-lock type.
· Handle outer diameter: approx. 2 times larger.
· Improved reproducibility of flow rate.
· More lightweight: weight reduced by approx. 27%.
· Electroless nickel plating specification as standard.
[Applications]
· Helps to reduce labor time required for various jobs.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AS1002F-04A
10-AS1002F-06A
10-AS2002F-04A
10-AS2002F-06A
10-AS2052F-08A
10-AS3002F-08A
AS1002F-01A
AS1002F-03A
AS1002F-04A
AS1002F-04A-X214
AS1002F-06A
AS1002F-07A
AS1002F-23A
AS2002F-03A
AS2002F-04A
AS2002F-04A-X21
AS2002F-04A-X214
AS2002F-06A
AS2002F-06A-X21
AS2002F-06A-X214
AS2002F-07A
AS2052F-06A
AS2052F-06A-X214
AS2052F-07A
AS2052F-08A
AS2052F-08A-X21
AS2052F-08A-X214
AS2052F-09A
AS3002F-06A
AS3002F-07A
AS3002F-08A
AS3002F-08A-X21
AS3002F-08A-X214
AS3002F-09A
AS3002F-10A
AS3002F-10A-X21
AS3002F-11A
AS3002F-12A
AS4002F-10A
AS4002F-11A
AS4002F-11A-X214
AS4002F-12A
AS4002F-13A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steuerungsmethode Umgebung, Anwendungen Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Applicable Tube O.D. inch size
(inch)
Body Size Maßgeschneiderte Spezifikationen

11.66 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen--M5 Standard-

13.40 €

1 6 Arbeitstage ZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen--M5 Standard-

15.40 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen----

16.99 €

1 6 Arbeitstage ZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen----

17.58 €

1 6 Arbeitstage ZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen----

21.53 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerSaubere Umgebungsbedingungen----

10.02 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-1/8M5 Standard-

10.02 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-5/32M5 Standard-

9.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ab-/ZuflussreglerStandard4---

11.27 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard--M5 StandardThrottle valve (no check valve)

9.79 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard6---

9.79 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-1/4M5 Standard-

10.02 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard3.2-M5 Standard-

12.73 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-5/321/8 Standard-

12.73 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard4-1/8 Standard-

16.84 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

14.03 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Throttle valve (no check valve)

12.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ab-/ZuflussreglerStandard6-1/8 Standard-

16.48 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

14.73 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Throttle valve (no check valve)

12.73 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-1/41/8 Standard-

14.18 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard6-1/4 Standard-

15.47 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Throttle valve (no check valve)

14.18 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-1/41/4 Standard-

14.18 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard8-1/4 Standard-

17.47 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

15.55 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Throttle valve (no check valve)

14.18 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-5/161/4 Standard-

17.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ab-/ZuflussreglerStandard6-3/8 Standard-

17.94 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-1/43/8 Standard-

17.94 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard8-3/8 Standard-

21.19 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

20.08 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Throttle valve (no check valve)

17.94 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-5/163/8 Standard-

17.94 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard10-3/8 Standard-

22.47 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Schmiermittelfrei (Dichtung aus Fluorbeschichtung) + Drosselventil (ohne Rückschlagventil)

17.94 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-3/83/8 Standard-

18.98 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard12-3/8 Standard-

25.26 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard10-1/2 Standard-

25.26 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-3/81/2 Standard-

26.63 €

1 26 Arbeitstage ZuflussreglerStandard---Throttle valve (no check valve)

25.26 €

1 4 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard12-1/2 Standard-

25.26 €

1 26 Arbeitstage Ab-/ZuflussreglerStandard-1/21/2 Standard-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Ausführung Zylinder direkt angeschlossen in Winkelstückausführung Verbindertyp Schnellkupplung auf beiden Seiten
Haupteinheits-Material PBT Griffausführung Druckverschluss-Ausführung

Technischer Support