• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vinylbeschichteter Maschendraht, Rolle à 450 mm x 30 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33965
33966
33967
33968
33969
33970
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl Ringhülse JAN Code

229.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #20 x 10 mmGrün4960983339657

219.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #20 x 10 mmWeiß4960983339664

219.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #20 x 10 mmSchwarz4960983339671

145.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #20 x 16 mmGrün4960983339688

149.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #20 x 16 mmWeiß4960983339695

149.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #20 x 16 mmSchwarz4960983339701

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe 450 mm x 30 m

Technischer Support