Einsatz ohne Mitnehmer, Regelgewinde (Teilenummern)

Einsatz ohne Mitnehmer, Regelgewinde
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall, Gusseisen, Kunststoff / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Unified Thread (Regel)




Brauchen Sie einen neuen Einsatz? Dann sehen Sie sich dieses Modell von ACCURATE doch einmal genauer an. Die verfügbaren Materialien sind Leichtmetall und Gusseisen. Der Einsatz in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2TNC-1/4-20X1D
2TNC-1/4-20X1.5D
2TNC-1/4-20X2D
2TNC-2-56X1D
2TNC-2-56X1.5D
2TNC-2-56X2D
2TNC-3/8-16X1D
2TNC-3/8-16X1.5D
2TNC-3/8-16X2D
2TNC-4-40X1D
2TNC-4-40X1.5D
2TNC-4-40X2D
2TNC-5/16-18X1D
2TNC-5/16-18X1.5D
2TNC-5/16-18X2D
2TNC-6-32X1D
2TNC-6-32X1.5D
2TNC-6-32X2D
2TNC-8-32X1D
2TNC-8-32X1.5D
2TNC-8-32X2D
2TNC-10-24X1D
2TNC-10-24X1.5D
2TNC-10-24X2D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindedurchmesser (Nach dem Einsetzen), einheitlich
(Zoll)
Nennlänge Größe

1.07 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/41DU1/4/-20

1.10 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/41,5DU1/4/-20

1.14 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 101/42DU1/4/-20

0.98 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1021DU2-56

1.04 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1021,5DU2-56

1.07 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022DU2-56

1.32 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/81DU3/8-16

1.38 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/81,5DU3/8-16

1.42 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 103/82DU3/8-16

1.00 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041DU4-40

1.04 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041,5DU4-40

1.10 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1042DU4-40

1.14 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/161DU5/16-18

1.18 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/161,5DU5/16-18

1.20 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 105/162DU5/16-18

1.00 €

50 5 Arbeitstage 1061DU6-32

1.04 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061,5DU6-32

1.10 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1062DU6-32

1.00 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1081DU8-32

1.04 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1081,5DU8-32

1.10 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 1082DU8-32

1.04 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 10101DU10-24

1.07 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 10101,5DU10-24

1.12 €

50 Verfügbar 7 Arbeitstage 10102DU10-24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Mitnehmer Anwendung Leichtmetall / Gusseisen / Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Schraubenausführung Einheitliches Regelgewinde Betriebsumgebung Gehört zu Luft- und Raumfahrt / Automobil

Technischer Support