Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 15 | 20 | ||
258.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 1507.96 | 320 | 15 | 20 | ||
323.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 2049.88 | 435 | 15 | 20 | ||
173.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 20 | 25 | ||
264.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 1507.96 | 240 | 20 | 25 | ||
348.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 2048.31 | 326 | 20 | 25 | ||
195.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 25 | 30 | ||
304.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1507.96 | 192 | 25 | 30 | ||
381.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2049.88 | 261 | 25 | 30 | ||
250.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 30 | 35 | ||
373.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 1507.96 | 160 | 30 | 35 | ||
496.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 2045.17 | 217 | 30 | 35 | ||
362.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 40 | 45 | ||
542.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 1507.96 | 120 | 40 | 45 | ||
728.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 2048.31 | 163 | 40 | 45 | ||
527.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 50 | 50 | ||
783.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 1507.96 | 96 | 50 | 50 | ||
1,052.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 2042.04 | 130 | 50 | 50 | ||
741.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 999.03 | 53 | 60 | 60 | ||
1,107.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 1507.96 | 80 | 60 | 60 | ||
1,493.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 2035.75 | 108 | 60 | 60 |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Zähne - geschliffen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK R 001 – Klasse 5 | Werkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften