• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Preiswerte Kugel-Drehmomentwelle, doppelte Ausführung

Preiswerte Kugel-Drehmomentwelle, doppelte Ausführung
[Features]
· Can transmit torque while performing linear motion.
· A compact and affordable ball spline.

* Stickers are applied to both sides.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LSFW30UU-[1,​2]-[132-1100/1]L

Teilenummer
LSFW30UU-[1,​2]-[132-1100/1]L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

-

1 21 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Mutter Flange Type Endform (Links) Standard Endform (rechts) Standard
Drehmomentwellen-Außen-Ø D(Ø) 30.8 Anzugsmoment High Torque Werkstoff der Welle EN 1.3505 Equiv.
Mutterlänge Long Mutter. Gesamtlänge L1(mm) 122 Mutter-Außen-Ø D1(Ø) 47
Tragzahl, dynamische Bewertung(N) 24700 Statische Tragzahl (N)(N) 44400 Kugelrückführung, Ausführung Double

Technischer Support