• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Plattenmutter (Okamura Seisakusho) 【100-1,000 Stk. pro Packung】

Plattenmutter (Okamura Seisakusho)
  • Mengenrabatt
[Material] Steel
[Surface Processing] None / Bright Chromate Plating / Chromate Plating / Trivalent White / Trivalent Black / Nickel Plating / Chrome Plated / Black Chromate
[Nominal of Thread (M)] 3/4/5/6/8
[Sales Unit] Box/Package

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBNI-STC-M4
TBNI-STCB-M3
TBNI-STCB-M5
TBNI-STCB-M8
TBNI-STH-M3
TBNI-STH-M4
TBNI-STH-M5
TBNI-STH-M6
TBNI-STH-M8
TBNI-STN-M5
TBNI-STN-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

8.40 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

-4Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert

27.92 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -3Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

16.46 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -5Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

17.46 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -8Chromatiert[Chromatiert] Chromatiert, schwarz

54.42 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103VerchromtVerchromt

44.01 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104VerchromtVerchromt

42.69 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 105VerchromtVerchromt

23.93 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106VerchromtVerchromt

24.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 108VerchromtVerchromt

13.32 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Vernickelt[Vernickelt] Vernickelt

19.20 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 108Vernickelt[Vernickelt] Vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standard
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support