• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mutter mit geriffeltem Griff Nr. 3, lange Ausführung【50 Stk. pro Packung】

Mutter mit geriffeltem Griff Nr. 3, lange Ausführung

Konfigurierbar in [Nenngröße] 6 / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie eine hochwertige Mutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie ist verfügbar in der Größe 6. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Mutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KNNH3B-ST-M6

Teilenummer
KNNH3B-ST-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

127.89 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 6 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Von Hand anzuziehen Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support