Konfigurierbar in [Länge] 19 - 70 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSSSF-ST3W-M5-19 |
CSSSF-ST3W-M5-25 |
CSSSF-ST3W-M5-35 |
CSSSF-ST3W-M5-50 |
CSSSF-ST3W-M5-70 |
CSSSF-STTSM-M5-19 |
CSSSF-STTSM-M5-35 |
CSSSF-STTSM-M5-50 |
CSSSF-STTSM-M5-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | ||
18.07 € | 140 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | ||
18.05 € | 110 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | ||
18.07 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | ||
18.05 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | ||
17.86 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 19 Arbeitstage | 10 | 19 | Beschichtung aus Edelstahl | ||
22.36 € | 110 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 35 | Beschichtung aus Edelstahl | ||
20.74 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | Beschichtung aus Edelstahl | ||
20.76 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 70 | Beschichtung aus Edelstahl |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nennmaß des Gewindes (M) | 5 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsform | Vierkantloch | Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Flansch |
Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften