• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz【100 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 35 - 125 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 35 - 125 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPCSSFL-ST3W-M4.8-90

Teilenummer
CSPCSSFL-ST3W-M4.8-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

43.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Scheibe Nennmaß des Gewindes (M) 4.8 Länge L (mm) 90
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist CSPCSSFL-ST3W-M4.8-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPCSSFL-ST3W-M4.8-90.

Technischer Support