Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe【50-100 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 90 - 150 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 90 - 150 (mm) erhältlich. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSA-ST3W-M6-90
HXNSA-ST3W-M6-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

79.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1090

44.62 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support