Konfigurierbar in [Länge] 19 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPELSND-410-M4-19 |
CSPELSND-ST3W-M4-19 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.69 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | ||
50.98 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) |
Loading...
Genaue Form | Ultra-flacher Kopf | Nennmaß des Gewindes (M) | 4 | Länge L (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe |
Gewindeart | Bohrschrauben | Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften