• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe【100 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 35 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 35 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXPSNDHMB-ST3W-M6.3-35

Teilenummer
HXPSNDHMB-ST3W-M6.3-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

73.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6.3 Länge L (mm) 35
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe, die Teilenummer ist HXPSNDHMB-ST3W-M6.3-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXPSNDHMB-ST3W-M6.3-35.

Technischer Support