Konfigurierbar in [Länge] 16 - 19 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube
[Nennweite] 4,2 / [Werkstoff] Stahl, EN 1.4006 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Dreiwertiges Weiß, Sonstige Sonderbehandlung (Dreiwertiges Weiß - ZEC-Beschichtung), Keine
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPBDS-410-M4.2-16 |
CSPBDS-410-M4.2-19 |
CSPBDS-ST3W-M4.2-16 |
CSPBDS-ST3W-M4.2-19 |
CSPBDS-ST3W-ZEC-M4.2-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.26 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Box/Packung | ||
0.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | ||
22.53 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | ||
21.93 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | [Stahl] Stahl | [Chromatierung dreiwertig] III-wertig verchromt (weiß) | Box/Packung | ||
28.66 € | 800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 16 | [Stahl] Stahl | Andere spezielle Bearbeitungen | Box/Packung |
Loading...
Genaue Form | Ultraflacher Kopf | Nennmaß des Gewindes (M) | 4.2 | Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Andere Spezialformen | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Bohrschrauben |
Grundform | Standard (rund) | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften