• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / CSPSLHA【500-2,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / Material wählbar / CSPSLHA

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 16 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Glänzend Verchromt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Es handelt sich um selbstschneidende Schrauben in den Größen 8 - 16 (mm). Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt und unbehandelt gewählt werden. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPSLHA-STU-TP3-8
CSPSLHA-STU-TP4-12
CSPSLHA-STU-TP4-16
CSPSLHA-SUS-TP4-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung

71.07 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -38[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

29.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -412[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

32.82 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -416[Stahl] Stahl[Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung

91.67 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] Edelstahl[Nicht im Lieferumfang] Gewebe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Ultraflacher Kopf Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support