• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Reny-Mutter / RYNT-00

Reny-Mutter / RYNT-00
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Reny-Mutter von HIROSUGI-KEIKI darf in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Reny-Mutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 / [Material] RENY (Polyaminner MXD6) 50% Glasfasergefüllt / [Wärmeverformungstemperatur] 1,82 MPa: 234°C / [UL-Norm] UL94-HB (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RYNT-02
RYNT-03
RYNT-03B
RYNT-04
RYNT-04B
RYNT-05
RYNT-05B
RYNT-06
RYNT-06B
RYNT-08
RYNT-08B
RYNT-10
RYNT-10B
RYNT-12
RYNT-12B
RYNT-16
RYNT-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M)

0.43 €

10 13 Arbeitstage 102

0.18 €

10 13 Arbeitstage 103

4.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103

0.24 €

10 13 Arbeitstage 104

0.31 €

10 13 Arbeitstage 104

0.28 €

10 13 Arbeitstage 105

0.49 €

10 13 Arbeitstage 105

0.29 €

10 13 Arbeitstage 106

0.54 €

10 13 Arbeitstage 106

3.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108

0.81 €

10 13 Arbeitstage 108

0.56 €

10 13 Arbeitstage 1010

1.06 €

10 13 Arbeitstage 1010

0.81 €

10 13 Arbeitstage 1012

1.53 €

10 13 Arbeitstage 1012

2.54 €

10 12 Arbeitstage 1016

0.43 €

10 13 Arbeitstage 102.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support