• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PEEK-Mutter / PENT-00, 000

PEEK-Mutter / PENT-00, 000

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / Einheitliches Regelgewinde (UNC)




Wenn Sie eine hochwertige PEEK-Mutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von HIROSUGI-KEIKI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die PEEK-Mutter in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 2, 2,6, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12/#4/#6/#8 / [Material] PEEK (Polyetheretherketon) / [Farbe] Hellbraun / [Wärmeformbeständigkeit] 1,82 MPa: 152°C / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PENT-02
PENT-03
PENT-04
PENT-05
PENT-06
PENT-08
PENT-10
PENT-12
PENT-26
PENT-440
PENT-632
PENT-832
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Gewindeart Nenngröße Schraube (Zoll)

0.50 €

10 13 Arbeitstage 102Metrisches Regelgewinde-

0.37 €

10 13 Arbeitstage 103Metrisches Regelgewinde-

0.50 €

10 13 Arbeitstage 104Metrisches Regelgewinde-

0.72 €

10 13 Arbeitstage 105Metrisches Regelgewinde-

1.47 €

10 13 Arbeitstage 106Metrisches Regelgewinde-

2.12 €

10 13 Arbeitstage 108Metrisches Regelgewinde-

6.16 €

10 13 Arbeitstage 1010Metrisches Regelgewinde-

8.10 €

10 13 Arbeitstage 1012Metrisches Regelgewinde-

0.50 €

10 13 Arbeitstage 102.6Metrisches Regelgewinde-

1.00 €

10 13 Arbeitstage 10-UNC RegelgewindeNr. 4

1.33 €

10 13 Arbeitstage 10-UNC RegelgewindeNr. 6

1.65 €

10 13 Arbeitstage 10-UNC RegelgewindeNr. 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Box/Packung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support