• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PFA-Mutter / FANT-00

PFA-Mutter / FANT-00

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese PFA-Mutter von HIROSUGI-KEIKI ist ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die PFA-Mutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Gewindedurchmesser (M)] 4, 5, 6, 8 / [Material] PFA (Tetrafluorethylen/Perfluoralkylvinylether-Copolymer) / [Farbe] Transluzentes Milchweiß / [Hitzebeständige Temperatur] Dauerhaft 260°C unbrennbar / [UL-Norm] UL94V-0 (Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FANT-04
FANT-05
FANT-06
FANT-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M)

3.62 €

10 13 Arbeitstage 104

3.79 €

10 13 Arbeitstage 105

4.12 €

10 13 Arbeitstage 106

4.78 €

10 13 Arbeitstage 108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A

Technischer Support