Biteinsatz aus Messing (Flansch) / HFB

Biteinsatz aus Messing (Flansch) / HFB

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall / [Material Details] Messing / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie einen neuen Biteinsatz? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIROSUGI-KEIKI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Leichtmetall. Der Biteinsatz in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFB-2001
HFB-204545
HFB-2601
HFB-2602
HFB-3001
HFB-3002
HFB-305530
HFB-305580
HFB-306540
HFB-306550
HFB-306590
HFB-4001
HFB-4002
HFB-4003
HFB-4065100
HFB-406535
HFB-408050
HFB-5001
HFB-5002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Verkaufseinheit Außen-Ø Länge (nach Einführung) Werkstoff Einzelheiten

2.03 €

1 5 Arbeitstage 1021,5DBox/Packung43Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.42 €

50 12 Arbeitstage 1022,5DBox/Packung4.54.5Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.42 €

50 12 Arbeitstage 102.62DBox/Packung55Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.47 €

50 12 Arbeitstage 102.62DBox/Packung5.55.5Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

2.00 €

1 5 Arbeitstage 1032DBox/Packung5.55.5Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.58 €

50 12 Arbeitstage 1032DBox/Packung6.56.5Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.47 €

50 12 Arbeitstage 1031DBox/Packung5.53Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.53 €

50 12 Arbeitstage 1032,5DBox/Packung5.58Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.47 €

50 19 Arbeitstage 1031,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)6.54Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.53 €

50 12 Arbeitstage 1031,5DBox/Packung6.55Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.58 €

50 12 Arbeitstage 1033DBox/Packung6.59Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.58 €

50 12 Arbeitstage 1041,5DBox/Packung6.56.5Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.70 €

50 12 Arbeitstage 1042DBox/Packung88Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.70 €

50 12 Arbeitstage 1042DBox/Packung68Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.61 €

50 12 Arbeitstage 1042,5DBox/Packung6.510Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.53 €

50 12 Arbeitstage 1041DBox/Packung6.53.5Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.61 €

50 12 Arbeitstage 1041DBox/Packung85Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

0.70 €

50 12 Arbeitstage 1051,5DBox/Packung88Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

1.01 €

50 12 Arbeitstage 1052DBox/Packung10.010Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Anwendung Leichtmetall Werkstoff Messing
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe NA Modell Standard
Betriebsumgebung Fertigungsanlage Werkstoff Einzelheiten Messing (EN CW614N äquiv.) Cadmiumanteil weniger als 75 ppm

Technischer Support