Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Silikon / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
[Innendurchmesser] 3,2/4,3/5,3/6,4 / [Material] Silikonkautschuk / [Farbe] Transluzent / [Hitzebeständigkeit] 0,45 MPa: 225°C
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QQ-0306-05 |
QQ-0306-10 |
QQ-0308-05 |
QQ-0308-10 |
QQ-0408-05 |
QQ-0408-10 |
QQ-0411-05 |
QQ-0411-10 |
QQ-0512-10 |
QQ-0613-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Dicke t (mm) | Verkaufseinheit | Außen-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 6 | |
1.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 6 | |
2.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 0.5 | Box/Paket | 8 | ||
1.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 8 | |
0.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.3 | 0.5 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 8 | |
2.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 8 | |
0.33 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 0.5 | Box/Paket | 11 | ||
1.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 11 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.3 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 12 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 1 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | 13 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Werkstoff, Kunststoff | Silikon | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke t(mm)
Verkaufseinheit
Außen-Ø(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften