• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzhülsen mit Schraube / SH / Duracon

Distanzhülsen mit Schraube / SH / Duracon
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3
Main Body
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)
Set Washer
[Material] Duracon (POM)
* Spacer and washer are delivered as a set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SH-307

Teilenummer
SH-307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.23 €

50 20 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mit Senkbohrung Außendurchmesser(mm) 8 Innendurchmesser(mm) 3.2
Dicke, Länge(mm) 7 Werkstoff Kunststoff Materialbeschreibung Duracon (POM)
Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Distanzhülsen mit Schraube / SH / Duracon, die Teilenummer ist SH-307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH-307.

Technischer Support