• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzhülsen / CZ-□□□, CZ Serie / PBT

Distanzhülsen / CZ-□□□, CZ Serie / PBT
  • Mengenrabatt
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 200°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CZ-2004B
CZ-2620B
CZ-301.5
CZ-304.5B
CZ-305
CZ-323B
CZ-507
CZ-515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)
Farbe Materialbeschreibung Farbangaben

1.98 €

20 6 Arbeitstage 1042.14SchwarzDuranex (PBT), Klasse #CN7030LB-

0.28 €

50 20 Arbeitstage 1052.820SchwarzDuranex (PBT), Klasse #CN7030LB-

0.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063.21.5GrauDuranex (PBT), Klasse #CN7030LNWeißesche

0.17 €

50 20 Arbeitstage 1063.24.5SchwarzDuranex (PBT), Klasse #CN7030LB-

1.98 €

20 6 Arbeitstage 1063.25GrauDuranex (PBT), Klasse #CN7030LNWeißesche

0.40 €

50 20 Arbeitstage 1063.223SchwarzDuranex (PBT), Klasse #CN7030LB-

0.26 €

50 20 Arbeitstage 1085.27GrauDuranex (PBT), Klasse #CN7030LNWeißesche

0.31 €

50 20 Arbeitstage 1085.215GrauDuranex (PBT), Klasse #CN7030LNWeißesche

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Werkstoff Kunststoff Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Technischer Support