• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzhülsen / CP-□□□, CP Serie / PPS

Distanzhülsen / CP-□□□, CP Serie / PPS
  • Mengenrabatt
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4/5/6
[Material] PPS (Polyphenylene Sulfide) Grade #1140A1 40% Glass Fiber Filled
[Color] Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 260°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-2001
CP-2001.5
CP-2013
CP-405
CP-505
CP-507.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)

0.20 €

50 20 Arbeitstage 1042.21

0.20 €

50 20 Arbeitstage 1042.21.5

0.25 €

50 20 Arbeitstage 1042.213

0.25 €

50 20 Arbeitstage 1074.25

0.25 €

50 20 Arbeitstage 1085.25

0.31 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 1085.27.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Werkstoff Kunststoff Farbe Braun
Materialbeschreibung PPS (Polyphenylensulfid), Klasse #1140A1 40 % Glasfaserverstärkt Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Technischer Support