• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzhülsen / CN-□□□, CN Serie / Nylon

Distanzhülsen / CN-□□□, CN Serie / Nylon
  • Mengenrabatt
[Supported Screw Nominal (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Nylon 66
[Color] Translucent
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 75°C
[UL Standard] UL94V-2 (Materials)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN-2003
CN-2004
CN-2602
CN-2605
CN-302
CN-302.5
CN-303
CN-303.5
CN-304
CN-304.5
CN-305
CN-306
CN-308
CN-310
CN-317
CN-320
CN-324
CN-402
CN-404
CN-406
CN-409
CN-410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Dicke, Länge
(mm)

0.09 €

50 6 Arbeitstage 103.72.23

0.11 €

50 20 Arbeitstage 103.72.24

0.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.52.62

0.11 €

50 20 Arbeitstage 104.52.65

0.28 €

50 20 Arbeitstage 1053.22

0.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053.22.5

5.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053.23

0.11 €

50 20 Arbeitstage 1053.23.5

0.11 €

50 19 Arbeitstage 1053.24

0.11 €

50 20 Arbeitstage 1053.24.5

5.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053.25

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1053.26

0.13 €

50 20 Arbeitstage 1053.28

0.12 €

50 20 Arbeitstage 1053.210

0.12 €

50 20 Arbeitstage 1053.217

0.13 €

50 6 Arbeitstage 1053.220

0.20 €

50 20 Arbeitstage 1053.224

0.11 €

50 20 Arbeitstage 106.34.22

2.04 €

20 6 Arbeitstage 106.34.24

2.04 €

20 6 Arbeitstage 106.34.26

0.16 €

50 20 Arbeitstage 106.34.29

0.13 €

50 20 Arbeitstage 106.34.210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Zylindrisch Werkstoff Kunststoff Farbe Halb-Transparent
Materialbeschreibung Nylon 66 Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich

Technischer Support