• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzhülsen / CU-H / rostfreier Stahl / entfettet

Distanzhülsen / CU-H / rostfreier Stahl / entfettet
[Material] Stainless Steel (SUS304)
[Processing] Degreasing
* High-grade stainless steel is used for the stainless 304 spacer.
The letter 'H' is marked on the spacer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CU-303H
CU-305H
CU-307H
CU-310H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke / Länge
(mm)

1.46 €

10 6 Arbeitstage 103

1.53 €

10 6 Arbeitstage 105

1.63 €

50 6 Arbeitstage 107

1.78 €

50 6 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Ausführung - Innendurchmesser Gerade Außendurchmesser(mm) 6
Innendurchmesser(mm) 3.2 Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung NA
Toleranz - Außendurchmesser Keine Angaben Toleranz - Innendurchmesser +/- 0,15 Toleranz - Dicke / Länge +/- 0,1
Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich Werkstoffangaben Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Reinigung Entfettung

Technischer Support