Distanzhülsen / CL-E / Aluminium / gebeizt

Distanzhülsen / CL-E / Aluminium / gebeizt
[Material] For M2: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (CB156) Lead Content 10 ppm or Less / For M2.6 to M6: Lead-Free Free-Cutting Aluminum (KS26) Lead Content 300 ppm or Less
[Processing] Pickling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL-305E

Teilenummer
CL-305E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.35 €

50 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade Ausführung - Innendurchmesser Gerade Außendurchmesser(mm) 6
Innendurchmesser(mm) 3.2 Dicke / Länge(mm) 5 Werkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung NA Toleranz - Außendurchmesser Keine Angaben Toleranz - Innendurchmesser +/- 0,15
Toleranz - Dicke / Länge +/- 0,1 Verkaufseinheit Packungsweise erhältlich Werkstoffangaben Bleifreies Aluminium Automatenqualität (KS26)
Reinigung Beizverfahren

Sie befinden sich auf der Seite für Distanzhülsen / CL-E / Aluminium / gebeizt, die Teilenummer ist CL-305E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL-305E.

Technischer Support