• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

E-LOCK Mutter (Flanschmutter)

E-LOCK Mutter (Flanschmutter)
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Brauchen Sie eine neue Mutter? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Die Mutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] Stahl / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Dreiwertig Weiß / Keine / [Gewindedurchmesser (M)] 10, 12 / [Anwendung/Funktion] Lockerungsschutz / [Gewinderinnendurchmesser Typ] Metrisch Fein / [Verkaufseinheit] Einzelner Durchmesser (kann aus einem Stück gekauft werden) / [Lockerungsschutz Details] Reibungsmutter

(i)Hinweis

  • There are some differences in handling compared with what is shown in the standard table. We ask for your understanding in advance.
  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FNTL-ST3W-M12
FNTLA-ST3W-M10
FNTLC-ST3W-M10
FNTLC-SUS-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Maß B

1.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)19

0.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)17

0.48 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1010[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)14

1.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010-[Nicht im Lieferumfang] N/A[Nicht im Lieferumfang] N/A14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Feingewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter Steigung 1.25

Technischer Support