Konfigurierbar in [Länge] 35 - 350 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Keine / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 27 | 150 | 3 | ||
141.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 27 | 200 | 3 | ||
15.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
16.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | 1.5 | ||
16.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 45 | 1.5 | ||
16.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 50 | 1.5 | ||
17.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 60 | 1.5 | ||
13.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 70 | 1.5 | ||
23.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 75 | 1.5 | ||
24.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 80 | 1.5 | ||
25.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 90 | 1.5 | ||
26.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | 1.5 | ||
27.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | 2 | ||
27.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 60 | 2 | ||
29.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 65 | 2 | ||
30.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 70 | 2 | ||
32.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 75 | 2 | ||
32.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 80 | 2 | ||
28.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 90 | 2 | ||
36.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 100 | 2 | ||
36.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 110 | 2 | ||
37.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 120 | 2 | ||
37.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 130 | 2 | ||
38.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 140 | 2 | ||
42.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 150 | 2 | ||
43.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 160 | 2 | ||
46.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 170 | 2 | ||
64.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 250 | 2 | ||
46.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 65 | 2.5 | ||
47.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 70 | 2.5 | ||
47.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 75 | 2.5 | ||
48.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 80 | 2.5 | ||
49.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 90 | 2.5 | ||
51.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 100 | 2.5 | ||
54.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 110 | 2.5 | ||
56.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 120 | 2.5 | ||
59.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 130 | 2.5 | ||
38.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 140 | 2.5 | ||
64.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 150 | 2.5 | ||
69.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 160 | 2.5 | ||
73.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 180 | 2.5 | ||
75.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 200 | 2.5 | ||
83.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 230 | 2.5 | ||
85.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 240 | 2.5 | ||
89.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 250 | 2.5 | ||
99.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 280 | 2.5 | ||
109.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 300 | 2.5 | ||
116.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 330 | 2.5 | ||
67.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 100 | 2.5 | ||
69.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 110 | 2.5 | ||
72.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 120 | 2.5 | ||
76.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 130 | 2.5 | ||
84.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 150 | 2.5 | ||
83.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 160 | 2.5 | ||
88.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 180 | 2.5 | ||
90.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 200 | 2.5 | ||
113.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 250 | 2.5 | ||
141.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 300 | 2.5 | ||
162.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 350 | 2.5 | ||
83.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 24 | 80 | 3 |
Loading...
Form | Quadratisch | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Gewebe |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften