Schraubendreher für Mikrochemieschrauben

Schraubendreher für Mikrochemieschrauben

Wenn Sie hochwertige Mikrochemieschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Die Mikrochemieschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHD-M1.2
CHD-M1.4
CHD-M1.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable Size

4.82 €

1 7 Arbeitstage 10M1.2

4.82 €

1 5 Arbeitstage 10M1.4

4.82 €

1 7 Arbeitstage 10M1.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Eisen Surface Treatment N. v. Sales Unit Separat (einzeln erhältlich)
Shaft L(mm) 24 Handle L(mm) 70,5 Handle Diameter D(mm) 6

Technischer Support