• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einstellbare Schraube EA949GY-524

Einstellbare Schraube EA949GY-524
【Product Specifications】
・Material-Steel (Trivalent chromate)
・Base dia.-60mm
・Thread size-M20x180
・Load capacity(kg)-4000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949GY-524

Teilenummer
EA949GY-524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.93 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellbare Schraube EA949GY-524, die Teilenummer ist EA949GY-524.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949GY-524.

Technischer Support