• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Telezentrisches Objektiv mit fester Vergrößerung der Serie MML-HR

Telezentrisches Objektiv mit fester Vergrößerung der Serie MML-HR
[Features]
The MML-HR series offers high-performance models compatible with megapixel cameras with 410,000 pixels or more (4.65 μm/pix or more). Thanks to a design in which the entire screen features both high resolution and high contrast, an ultra-high picture quality is realized, beyond the effects shown by comparison of values alone. It exhibits true power when performing image processing in high-resolution inspection and alignment.

· Megapixel CCD Compatible
· Realizes high resolution across the entire screen.
· Pixel No.: 410,000 Pixels to Megapixel
· Element size: 2/3" or less (partially up to 1/2")

[WD220 mm]
Sufficient work space is provided with a working distance of 220 mm or more. The lens is designed with high megapixel resolution, making it ideal for applications that require long WD and high image quality. The entire lineup of models is equipped with coaxial illumination.

· All 8 models have magnification 0.8x to 8x
· Long WD 220 mm - Megapixel
· Image Circle 11 mm (supports up to 2/3")

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MML05-HR110

Teilenummer
MML05-HR110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,308.87 €

1 65 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Objektiv-Grundkörper Magnification ×0,5 O/I(mm) 262,6
Working distance(mm) 110 Resolution(μm) 12,8 FNo 9,5
Lighting Type Keine Beleuchtung Variable throttle NA

Sie befinden sich auf der Seite für Telezentrisches Objektiv mit fester Vergrößerung der Serie MML-HR, die Teilenummer ist MML05-HR110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MML05-HR110.

Technischer Support