Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattendicke (mm) | Blade Length (mm) | External diameter (φ) | Internal diameter (φ) | Pitch (mm) | Winding direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 150 ~ 1500 | 71 ~ 80 | 34 | 50 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 180 ~ 1500 | 71 ~ 90 | 34 ~ 42.7 | 60 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 210 ~ 1500 | 71 ~ 100 | 34 ~ 48.6 | 70 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 240 ~ 1500 | 71 ~ 110 | 34 ~ 60.5 | 80 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 270 ~ 1500 | 81 ~ 120 | 34 ~ 60.5 | 90 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 300 ~ 1500 | 91 ~ 130 | 34 ~ 76.3 | 100 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 330 ~ 1500 | 101 ~ 140 | 42.7 ~ 76.3 | 110 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 360 ~ 1500 | 111 ~ 180 | 42.7 ~ 101.6 | 120 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 255 ~ 1500 | 121 ~ 130 | 42.7 ~ 76.3 | 85 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 345 ~ 1500 | 121 ~ 160 | 42.7 ~ 89.1 | 115 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 390 ~ 1500 | 121 ~ 190 | 42.7 ~ 101.6 | 130 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 285 ~ 1500 | 131 ~ 140 | 48.6 ~ 76.3 | 95 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 375 ~ 1500 | 131 ~ 170 | 48.6 ~ 89.1 | 125 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 420 ~ 1500 | 131 ~ 200 | 48.6 ~ 114.3 | 140 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 315 ~ 1500 | 141 ~ 150 | 48.6 ~ 76.3 | 105 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 405 ~ 1500 | 141 ~ 150 | 48.6 ~ 76.3 | 135 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 450 ~ 1500 | 141 ~ 210 | 48.6 ~ 76.3 | 150 | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 435 ~ 1500 | 151 ~ 160 | 60.5 ~ 89.1 | 145 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 480 ~ 1500 | 151 ~ 220 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 510 ~ 1500 | 161 ~ 210 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 465 ~ 1500 | 161 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 540 ~ 1500 | 171 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 570 ~ 1500 | 181 ~ 210 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 600 ~ 1500 | 191 ~ 220 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 630 ~ 1500 | 201 ~ 210 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 660 ~ 1500 | 211 ~ 220 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 615 ~ 1500 | 221 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 3 | 690 ~ 1500 | 221 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 360 ~ 1500 | 171 ~ 180 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 420 ~ 1500 | 171 ~ 200 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 480 ~ 1500 | 171 ~ 220 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 540 ~ 1500 | 171 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 390 ~ 1500 | 181 ~ 190 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 450 ~ 1500 | 181 ~ 210 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 510 ~ 1500 | 181 ~ 210 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 570 ~ 1500 | 181 ~ 280 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 600 ~ 1500 | 191 ~ 290 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 630 ~ 1500 | 201 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 660 ~ 1500 | 211 ~ 310 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 465 ~ 1500 | 221 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 615 ~ 1500 | 221 ~ 230 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 690 ~ 1500 | 221 ~ 290 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 495 ~ 1500 | 231 ~ 240 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 645 ~ 1500 | 231 ~ 240 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 720 ~ 1500 | 231 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 525 ~ 1500 | 241 ~ 250 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 675 ~ 1500 | 241 ~ 250 | 89.1 ~ 114.3 | 225 | Left-Handed / Right-Handed | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 750 ~ 1500 | 241 ~ 310 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 555 ~ 1500 | 251 ~ 260 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 705 ~ 1500 | 251 ~ 260 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 780 ~ 1500 | 251 ~ 290 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 585 ~ 1500 | 261 ~ 270 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 735 ~ 1500 | 261 ~ 270 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 810 ~ 1500 | 261 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 840 ~ 1500 | 271 ~ 310 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 870 ~ 1500 | 281 ~ 290 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 900 ~ 1500 | 291 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 930 ~ 1500 | 301 ~ 310 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 600 ~ 1500 | 281 ~ 290 | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 690 ~ 1500 | 281 ~ 320 | 89.1 ~ 114.3 | 230 | Left-Handed |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattendicke(mm)
Blade Length(mm)
External diameter(φ)
Internal diameter(φ)
Pitch(mm)
Winding direction
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften