Einschraubflansch [Edelstahl] EA469AK-4A

Einschraubflansch [Edelstahl] EA469AK-4A
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・JIS 10K
・Max. pressure-1.35 to 2.0MPa (-20 to 220℃/according to JIS B2308)
・Flange shape/dim.-JIS B 2220
・(Rc)-1/2"
・OD-80mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA469AK-4A

Teilenummer
EA469AK-4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.60 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Einschraubflansch [Edelstahl] EA469AK-4A, die Teilenummer ist EA469AK-4A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA469AK-4A.

Technischer Support