• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luftabsperrventil EA455B-1

Luftabsperrventil EA455B-1
【Product Specifications】

・Installation on air conditioner, drain pipe of boiler, drain pipe of industrial refrigerator and refrigerating show case, overflow pipe of water storage tank, etc. provides such the good effects as prevention of inflow of outside air, cut-off of bad smell, prevention of invasion of bugs and small animals, etc.
・Pipe dim.…32:40A
・Height…215mm
・Main body materials… Natural rubber
・Band / Screw materials…Steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA455B-1

Teilenummer
EA455B-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

108.96 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Luftabsperrventil EA455B-1, die Teilenummer ist EA455B-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA455B-1.

Technischer Support