TOTSUPURA® Präzisionsschraubendreher-Bit für Flachschrauben

TOTSUPURA® Präzisionsschraubendreher-Bit für Flachschrauben

Brauchen Sie neue Flachschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIOS doch einmal genauer an. Die Flachschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THST4-1220-40

Teilenummer
THST4-1220-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.45 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibler Schraubendurchmesser(M) 1,7~2,0 Länge(mm) 40 Zapfenform HIOS H4 (φ4)
Kompatible Ausführung DH-4

Sie befinden sich auf der Seite für TOTSUPURA® Präzisionsschraubendreher-Bit für Flachschrauben, die Teilenummer ist THST4-1220-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THST4-1220-40.

Technischer Support