Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / TN-S-U-M1.7-3L / Kreuzschlitz

Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / TN-S-U-M1.7-3L / Kreuzschlitz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 3 - 8 (mm) / [Nenngröße] 1,7 / [Material] Edelstahl




Benötigen Sie neue Zylinderkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von HIOS doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Sie sind erhältlich in den Größen 1,7. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TN-S-U-M1.7-3L

Teilenummer
TN-S-U-M1.7-3L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.50 €

50 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Bindeschraube Nenngröße Schraube (M) 1.7 Länge L (mm)(mm) 3
Werkstoff Edelstahl Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Steigung(mm) 0.35
Standardausführung Standard (rund) Mit Schraube Vollgewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschrauben mit nirdrigem Kopf / TN-S-U-M1.7-3L / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist TN-S-U-M1.7-3L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TN-S-U-M1.7-3L.

Technischer Support