• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【500-1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund

Konfigurierbar in [Länge] 19 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Beschichtung aus rostfreiem Stahl [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 19 - 35 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Beschichtung aus rostfreiem Stahl. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXPSF-SUSTSM-M5-19
HXPSF-SUSTSM-M5-25
HXPSF-SUSTSM-M5-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

209.47 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1019

245.12 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025

129.58 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Beschichtung aus Edelstahl Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support