• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【150-200 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund

Konfigurierbar in [Länge] 70 - 90 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 70 - 90 (mm). Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Es gibt die Antriebsform Sechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HXNSFA-ST3W-M6-80
HXNSFB-ST3W-M6-90
HXNSFC-ST3W-M6-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

59.69 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1080

69.11 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1090

57.98 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform N/A Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben Grundform Sechskantig
Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support