• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe【125 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe

Konfigurierbar in [Länge] 90 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in der Größe 90 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXNSFA-ST3W-M6-90

Teilenummer
HXNSFA-ST3W-M6-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

57.35 €

125 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 6 Länge L (mm) 90
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform N/A
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund / Dichtscheibe, die Teilenummer ist HXNSFA-ST3W-M6-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNSFA-ST3W-M6-90.

Technischer Support