• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz【1,000 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz

Konfigurierbar in [Länge] 16 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Wenn Sie hochwertige Bohrschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in der Größe 16 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Andere Spezialbehandlungen, Chromatierung (III-wertig). Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSPPNSA-ST3W-M4-16

Teilenummer
CSPPNSA-ST3W-M4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

61.30 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 4 Länge L (mm) 16
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz, die Teilenummer ist CSPPNSA-ST3W-M4-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSPPNSA-ST3W-M4-16.

Technischer Support