• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund 【600 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund

Konfigurierbar in [Länge] 32 (mm) / [Material] Stahl [Variante Details] Selbstdrehende Schraube / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SUNCO. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in der Größe 32 (mm). Es gibt die Antriebsform Sechskant.

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXPSF-ST3W-ZEC-M5.5-32

Teilenummer
HXPSF-ST3W-ZEC-M5.5-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

201.76 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 5.5 Länge L (mm) 32
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Andere spezielle Bearbeitungen Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Flansch Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Sechskantig Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrschrauben / Sechskantkopf mit Bund , die Teilenummer ist HXPSF-ST3W-ZEC-M5.5-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXPSF-ST3W-ZEC-M5.5-32.

Technischer Support